Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

SMC SISTEMA könyvtár

Információkat kaphat termékeink biztonsággal kapcsolatos paramétereiről

A SISTEMA az IFA (a német szociális balesetek biztosításának Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézete) által biztosított biztonsági integritású szoftver eszköz a gépalkalmazások értékeléséhez. Ez az ingyenes szoftver segít kiszámítani a biztonsági funkciót. További információ a DGUV weboldalán található.

Az SMC biztosítja a SISTEMA könyvtárakat (3. verzió) az SMC termékekhez kapcsolódó biztonsági paramétereket letöltéskor.

SISTEMA könyvtár fájl

Tartalmazott nyelvek: EN
Fájl típusa: ZIP
Fájl mérete: 0,267 MB
Utolsó frissítés: 2026-04-29

. .

Találatok száma: 1 - 11 / 11 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Modell Leírás Kezelési útmutató Megfelelőségi nyilatkozat Megbízhatósági adat
(B10 / B10d)
Rajzok
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP346E_546E_746E_946E Modular Type 3-Port Solenoid Valve Residual Pressure Relief Type
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function (1 MPa)
VP500/700-X536/X538 Leeresztő szelep biztonsági körökhöz, visszacsatolással
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA 3 Port Air Operated Valve
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve
VPX406 Safety Exhaust Valve
VPX406_ Safety Exhaust Valve TUV Certificate

Felhívjuk figyelmét, hogy néhány SMC SISTEMA fájl jelenleg feldolgozás alatt áll. Ha nem találja a keresett terméket a fenti listában, további információkért forduljon az SMC helyi értékesítési képviselőjéhez.