Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

FN1, serie filtri a manutenzione ridotta

  • Con una cartuccia.
  • Portata: 40 e 80 l/min.
  • Grado di filtrazione nominale: 5, 20 μm.
  • Pressione d’esercizio: max. 1.0 MPa.
  • Temperatura del fluido: max. 80 °C.

Configure your product

 
Tipo elemento
Misura elemento
Materiale di tenuta
Filtrazione
Opzione