Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

FN1, låg underhåll Filter serien

  • Med enkelt element.
  • Flöde: 40 och 80 l/min.
  • Filtreringsgrad: 5, 20 μm.
  • Arbetstryck: Max. 1.0 MPa.
  • Mediatemperatur: Max. 80 °C.

Configure your product

 
Element Type
Element Size
Seal Material
Filtration
Option