Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

FN1, Průmyslový filtr pro kapaliny, samočisticí

  • s jednou filtrační vložkou
  • průtok: 40 a 80 l/min
  • stupeň filtrace: 5, 20 μm
  • max. provozní tlak 1.0 MPa
  • teplota média: max. 80 °C