Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Dispositivo di controllo della temperatura tipo Peltier, Thermo-con/Tipo compatto – HEF

La Vostra soluzione compatta, silenziosa e rapida

  • Ottimizzate lo spazio della Vostra macchina e/o scrivania:: dimensioni – L130xP150xA210. Peso circa 3.5kg
  • Aumento della produttività e massimizzazione delle prestazioni della macchina – Solo 41s per abbassare la temperatura di 10°C
  • Adatto per ambienti silenziosi, meno vibrazioni – Costruzione a bassa rumorosità, soli 37 dBA
  • Rispetta l'ambiente – Costruzione senza refrigerante.

And much more

  • Capacità di raffreddamento fino a 220 W / capacità di riscaldamento fino a 500 W
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 °C
  • Materiale a contatto con il fluido:
    Acciaio inox, resina, elastomero (materiale privo di alluminio e rame)
  • Manutenzione facilitata.

Configure your product

 
Capacità di raffreddamento
Alimentazione
Filettatura
Opzione