Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Energie efficiëntie
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Flowregelaars voor machineveiligheid
Bekijk ons assortiment en kies de flowregelaar die je nodig hebt.
Lees alles over machineveiligheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. Met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek configureer jij alles op het gebied van machineveiligheid.
Terugslagkleppen worden meestal geïnstalleerd in veiligheidscircuits. Ze zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid van jouw systeem en laten de stroming zo nodig in één richting lopen. Daarnaast heeft SMC diverse smoorventielen voor directe montage in de cilinderpoorten. Dit voorkomt slangbreuk, waardoor de machine veiliger wordt. Hier vind je ook drukontluchtingsventielen voor het ontluchten van de perslucht bij een blokkade. Zo worden onderhoudsprocedures veiliger.
VR12#0(F) serie
Technische documentatie
VR1211F serie
KE serie
AQ serie
ASP serie
ASN2 Serie
XT34-303 Serie
AKH Serie
AKB Serie
SMC begeleidt jou met machineveiligheid voor pneumatische en elektrische automatiseringstechniek. Wij onderzoeken, analyseren, helpen je met het bepalen van de juiste veiligheidsfuncties en wij maken een voorstel voor de implementatie. Voor de benodigde veiligheidswaarden bieden wij met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek de machineveiligheidstools die jij nodig hebt. SMC ondersteunt met het conceptueel ontwerp, de validatie en de trainingen. Daarmee zijn wij jouw geschikte partner in machineveiligheid.
Vraag onze experts hoe SMC jou het beste kan ondersteunen!