Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Jouw machineveiligheid is onze focus

Machineveiligheid volgens de ISO-normen

SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor machineveiligheid in pneumatische en elektrische automatiseringstechniek. Wij begeleiden onze klanten gedurende de gehele levenscyclus van hun installatie. Voor alle veiligheidsvraagstukken beschikken wij over deskundige en professionele oplossingen voor machineveiligheid.

Van individueel ontworpen machines tot zeer complexe systemen: wij voldoen niet alleen aan alle eisen voor flexibiliteit en productiviteit, maar ook aan gebruikers- en bedrijfsveiligheid. Ook voor jouw bedrijf bieden wij innovatieve en op maat gemaakte veiligheidsoplossingen en veiligheidscomponenten die voldoen aan ISO 13849. Het bereiken van de hoogst mogelijke risicominimalisatie en het beschermen van operators staan centraal bij machineveiligheid.

SMC, jouw partner in machineveiligheid

Wij zijn jouw kennispartner op het gebied van machineveiligheid. Wij zijn persoonlijk betrokken om al je vragen over veiligheidstechniek te beantwoorden. Wij beschikken over een groot customer care team in heel Europa en een breed distributienetwerk. Dat betekent voor jou: ons deskundige team is direct bij je in de buurt en staat via persoonlijk contact voor je klaar. De focus is op machineveiligheid tussen mens en machine.

Bekijk onze zes diensten voor machineveiligheid

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Meer informatie over veiligheid

Je hebt misschien ook interesse in...

Productgroepen machineveiligheid

Artikelen van onze veiligheidsexperts

Heb je vragen over oplossingen voor machineveiligheid?

Vraag het onze experts!