Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Jouw veiligheid staat bij ons centraal

Ventielen voor machineveiligheid

Alles over de ventielen van SMC voor machineveiligheid

In ons uitgebreide ventielassortiment vind je ventielen waarmee de stroomrichting kan worden geregeld, met aanvullende functionaliteit die jouw machine betrouwbaarder en dus veiliger maakt.
 

SY-ventiel, voor alle veiligheidsapplicaties

Ons meest populaire ventiel voor machineveiligheid is het SY-ventiel. Wij leveren diverse varianten van het SY-ventiel. Ze zijn speciaal ontworpen voor toepassing in specifieke veiligheidsschakeliningen: SY-X350 serie veerretour spoel; SY-X31 serie pilootgestuurd met detectie van de spoelpositie; SY-X25 serie spoel met pal; SY-X310 serie pilootgestuurd met optie voor drukdetectie; SY-X30 serie detectie van de spoelpositie. 

Naast de populaire SY serie 5-poort magneetventielen leveren wij ook de oude SY serie, de JSY serie, schotelventielen, mechanische ventielen, ontluchtingsventielen en softstartventielen. Ontdek hieronder het gehele assortiment.

Ontdek zelf wat SMC’s SY tot 'meest veelzijdige multifunctionele ventiel' maakt

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Machineveiligheid

Lees alles over machineveiligheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. Met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek configureer je alles op het gebied van machineveiligheid.

Je hebt misschien ook interesse in

Onze ventielen voor machineveiligheid

Bekijk ons assortiment en kies precies het ventiel dat je nodig hebt.

Vraag je partner in machineveiligheid

SMC begeleidt jou met machineveiligheid voor pneumatische en elektrische automatiseringstechniek. Wij onderzoeken, analyseren, helpen je met het bepalen van de juiste veiligheidsfuncties en wij maken een voorstel voor de implementatie. Voor de benodigde veiligheidswaarden bieden wij met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek de machineveiligheidstools die jij nodig hebt. SMC ondersteunt met het conceptueel ontwerp, de validatie en de trainingen. Daarmee zijn wij jouw geschikte partner in machineveiligheid. 

Vraag onze experts hoe SMC jou het beste kan ondersteunen!