Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Geleidestangversie (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LE2YG, LEG

Jouw dagelijkse duw- en trekoplossing. Extra ondersteuning.

  • Verplaats optimaal, zoals vereist – stijf, nauwkeurig en robuust.
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – batterijloze absolute encoder. Tot 800 mm/s snelheid, 10.000 mm/s² versnelling.
  • Zorg voor opmerkelijke stijfheid en nauwkeurigheid – ±0,01 herhaalnauwkeurigheid positie. Tot 20 kg verticale verplaatsing.
  • Assembleer conform je behoeften – inline of parallelle motor.

En veel meer

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 30 tot 300 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel
  • Stappen- of servomotor
  • Werkbelasting: tot 150 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Grootte
Lagertype
Montagepositie motor
Motor Cable Entry Direction
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie