De keuze van het juiste ventiel bepaalt hoe betrouwbaar, snel en efficiënt jouw pneumatische installatie werkt. Niet alleen het type cilinder speelt een rol, maar ook de gewenste beweging, schakelsnelheid, beschikbare werkdruk en manier van aansturen. Daarom kijken we bij SMC altijd naar het complete systeem: cilinder, ventiel, besturing en toepassing.
Gebruik je een enkelwerkende cilinder? Dan heb je meestal een andere ventielconfiguratie nodig dan bij een dubbelwerkende cilinder. Ook de keuze tussen een los ventiel of een ventieleiland heeft invloed op de flexibiliteit, onderhoud en schaalbaarheid van je machine.
Onze ventielseries, zoals SY, JSY en VQC, zijn ontworpen voor uiteenlopende toepassingen in machinebouw en industriële automatisering. Daarbij combineren we compacte afmetingen met hoge flowcapaciteit, energie-efficiëntie en eenvoudige integratie via IO-Link of veldbuscommunicatie. Bekijk hiervoor ook onze pagina over ventielen en ventieleilanden.
Wat je van je cilinder moet weten voordat je een ventiel kiest
De juiste ventielkeuze begint bij jouw cilinderfunctie. Eerst bepaal je of je werkt met een enkelwerkende of dubbelwerkende cilinder. Een enkelwerkende cilinder gebruikt perslucht voor één bewegingsrichting en keert meestal terug via een veer. Een dubbelwerkende cilinder gebruikt perslucht voor beide richtingen en vraagt daarom om een andere ventielconfiguratie.
Daarnaast kijk je naar:
- Gewenste slaglengte
- Benodigde snelheid
- Beschikbare werkdruk
- Vereiste flowcapaciteit
Hoe groter de cilinderdiameter en hoe hoger de gewenste snelheid, hoe meer flow het ventiel moet leveren. Een te klein ventiel beperkt de prestaties van je cilinder en kan leiden tot drukverlies of instabiele bewegingen.
Ook de werkdruk speelt een belangrijke rol. Sommige ventielen werken direct bediend, terwijl andere een minimale pilotdruk nodig hebben om goed te functioneren. Werk je met lage druk of vacuümtoepassingen? Dan adviseren we vaak direct bediende ventielen.
Bij compacte installaties of toepassingen met veel schakelingen kies je vaak voor energiezuinige oplossingen zoals onze JSY-serie. Voor hogere flow en zwaardere toepassingen zijn SY-ventielen een veelgebruikte keuze binnen de machinebouw.
Wanneer kies je een 3- of 5-poort ventiel?
Het aantal poorten bepaalt hoe het ventiel de perslucht stuurt en ontlucht. Welke uitvoering je nodig hebt, hangt af van het type cilinder en de gewenste controle over de beweging.
Een 3-poort ventiel gebruik je meestal bij:
- Enkelwerkende cilinders
- Eenvoudige pneumatische schakelingen
- Stuursignalen of ontluchtingsfuncties
Dit type ventiel heeft één toevoerpoort, één werkpoort en één ontluchting. Daardoor is het compact en eenvoudig toe te passen.
Een 5-poort ventiel gebruik je vooral bij dubbelwerkende cilinders. Hierbij stuur je beide cilinderkamers afzonderlijk aan, waardoor je meer controle krijgt over snelheid, kracht en beweging.
Je kiest een 5-poort oplossing wanneer je:
- Hogere snelheden wilt realiseren
- Beide richtingen actief wilt regelen
- Betere flowcontrole nodig hebt
- Diagnose- of veiligheidsfuncties wilt integreren
Binnen SMC worden hiervoor veel SY- en VQC-ventielen toegepast. Deze series combineren compacte afmetingen met hoge flow en flexibele montageopties. Bovendien kun je ze eenvoudig integreren in een ventieleiland voor centrale aansturing van meerdere actuatoren.
Werk je met moderne automatisering? Dan kun je kiezen voor uitvoeringen met IO-Link of veldbuscommunicatie. Daarmee krijg je extra diagnosemogelijkheden en vereenvoudig je de integratie in PLC-gestuurde machines.
Direct of pilotgestuurd: wanneer kies je wat
Naast het aantal poorten bepaal je ook hoe het ventiel wordt bediend. Daarbij kies je meestal tussen direct bediende en pilotgestuurde ventielen.
Een direct bediend ventiel schakelt rechtstreeks via de spoel. Dit type gebruik je vooral wanneer:
- Je met lage druk werkt
- Er weinig of geen pilotdruk beschikbaar is
- Snelle en directe schakeling nodig is
- Compacte afmetingen belangrijk zijn
Direct bediende ventielen zijn interessant voor kleinere cilinders, vacuümtoepassingen of installaties met beperkte persluchtcapaciteit.
Een pilotgestuurd ventiel gebruikt de procesdruk om het hoofdventiel te schakelen. Daardoor kun je grotere flowcapaciteiten realiseren met een lager elektrisch vermogen.
Je kiest pilotgestuurd wanneer je:
- Grotere cilinders aanstuurt
- Hogere flow nodig hebt
- Energie-efficiënt wil schakelen
- Veel schakelingen per minuut uitvoert
Binnen onze SY- en VQC-series combineren we pilotgestuurde technologie met compacte bouwvormen en hoge betrouwbaarheid. Hierdoor realiseer je hoge prestaties zonder onnodig energieverbruik.
Bij moderne machinebouw kijken we bovendien verder dan alleen schakelen. Daarom ondersteunen onze ventieloplossingen ook:
- Centrale ventieleilanden
- Diagnose via IO-Link
- Eenvoudige PLC-integratie
- Modulaire uitbreidbaarheid
Zo ontwerp je een pneumatisch systeem dat niet alleen vandaag werkt, maar ook klaar is voor toekomstige uitbreiding en Industry 4.0-integratie.
Wil je weten welk ventiel het beste past bij jouw cilinder of machineontwerp? Bekijk onze ventielenoplossingen of neem contact op met onze specialisten. Wij denken graag met je mee