Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VHS*0_, 3 Port Hand Valve, European

  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: 0,1 tot 1,0 MPa
  • Bereik effectief oppervlak mm 2 (Cv):
    1(P) tot 2(A) 21 - 93 (1,18 - 5,22);
    2A tot 3(R) 35 - 105 (1,97 - 5,90)
  • Omgevings- & mediumtemperatuur: -5 tot 60 °C
  • Vereiste schakelkracht: 7,5 kgf (bij 1,0 MPa)

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria