Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Levensduur en betrouwbaarheid van elektrische actuatoren: zo verleng je de levensduur

De levensduur van een elektrische actuator wordt niet bepaald op het moment van falen, maar op het moment van selectie en ingebruikname. Verkeerde belastingmarges, ongeschikte afdichting of het ontbreken van conditiebewaking leiden tot voortijdig falen, vaak op het meest ongelegen moment in de productie.

Belastingprofielen: cycli, pieken en juiste veiligheidsmarges

De levensduur van een elektrische actuator wordt primair bepaald door het belastingprofiel: het aantal cycli, de hoogte van piekbelastingen en de gehanteerde veiligheidsmarges ten opzichte van de nominale capaciteit.

Fabrikanten specificeren levensduur doorgaans in kilometers totale slaglengte of aantal cycli onder nominale belasting. In de praktijk wijkt het werkelijke belastingprofiel hier bijna altijd van af.

Cycli

Tel het verwachte aantal cycli per jaar en vergelijk dit met de opgegeven levensduur in de datasheet. Een actuator met een gespecificeerde levensduur van 5.000 km bij een slag van 100 mm haalt 50.000.000 cycli onder nominale condities. Bij 10 cycli per minuut in een tweeploegendienst is dat ruim 13 jaar, maar alleen als alle andere parameters binnen spec blijven.

Piekbelastingen

Piekbelastingen bij versnelling en afremmen kunnen twee tot drie keer hoger zijn dan de statische last. Dimensioneer niet op de statische last alleen. Gebruik de formule F=m x a voor de dynamische kracht bij de opgegeven versnelling en verifieer dit tegen de dynamische lastcapaciteit in de datasheet.

Veiligheidsmarges

Hanteer als vuistregel:

  • Last: selecteer op maximaal 70% van de nominale lastcapaciteit
  • Snelheid: opereer bij voorkeur onder 80% van de maximale snelheid
  • Slag: gebruik nooit de volledige nominale slag structureel als werkslag. Houd minimaal 10% marge aan op beide eindposities

Deze marges zijn geen garantie, maar verlengen de statistisch verwachte levensduur aantoonbaar door slijtage en thermische belasting te reduceren.

Bekijk voor ondersteuning bij levensduurberekeningen de SMC elektrische actuatoren.

Slijtage-oorzaken: wrijving, vervuiling, temperatuur en vocht

De vier belangrijkste oorzaken van voortijdige slijtage bij elektrische actuatoren zijn: onvoldoende of verouderde smering, vervuiling van geleidingen en spindel, overmatige temperatuur en vocht- of condensindringing.

Wrijving en smering

Een kogelomloopspindel of tandriemaandrijving werkt alleen betrouwbaar binnen de gespecificeerde smeercyclus. Smering verdunt, oxideert en verliest zijn werking over tijd, ongeacht het aantal cycli. Stel een smeerschema in op basis van zowel tijd als aantal cycli, waarbij de kortste termijn leidend is.

Gebruik uitsluitend het door de fabrikant aanbevolen smeermiddel. Ongeschikte vetten kunnen afdichtingen aantasten en leiden tot snellere slijtage dan helemaal geen smering.

Vervuiling

Stof, spanen en vloeistoffen die de geleidingen bereiken, werken als schuurmiddel. Controleer of de IP-beschermingsklasse van de actuator past bij de omgeving. Een actuator met IP54 is ongeschikt voor een washdown-omgeving; gebruik dan minimaal IP65.

Controleer ook de staat van afschermkappen en afdichtlippen periodiek. Dit zijn de eerste barrières tegen vervuiling en worden zelden vervangen voor ze zichtbaar beschadigd zijn.

Temperatuur

Een hoge omgevingstemperatuur versnelt slijtage van afdichtingen, veroudert smering en verhoogt de motorwikkelingstemperatuur. Controleer de maximale omgevingstemperatuur in de datasheet. Voeg actieve koeling toe of reduceer de duty cycle als de omgevingstemperatuur de specificatie nadert.

Vocht en condensatie

Condensatie ontstaat bij temperatuurwisselingen — ook in gesloten schakelkasten. Vocht in de motor of encoder leidt tot corrosie en isolatiefouten. Gebruik actuatoren met minimaal IP54 in omgevingen met temperatuurschommelingen, en overweeg IP65 bij vochtige productieomgevingen.

Bekijk de SMC elektrische actuatoren naar beschermingsklasse voor de juiste uitvoering per omgeving.

Condition monitoring: signalen die falen vroegtijdig voorspellen

Vroegtijdig falen van elektrische actuatoren kondigt zich aan via vier meetbare signalen: verhoogde motorstroom, afwijkende positienauwkeurigheid, toename van cyclustijd en abnormale temperatuurontwikkeling.

Condition monitoring vervangt preventief onderhoud op basis van tijd door onderhoud op basis van de werkelijke toestand van de actuator. Dit verlengt de levensduur, voorkomt ongeplande stilstand en maakt onderhoud planbaar.

Motorstroom

Een geleidelijke toename van de motorstroom bij gelijkblijvende last wijst op toenemende wrijving in de spindel of geleidingen. Meet de stroomopname bij inbedrijfstelling als referentiewaarde en stel een alarm in bij overschrijding van 15–20%.

Positienauwkeurigheid

Positiefouten die toenemen over tijd, zichtbaar als grotere afwijking van de doelpositie of langere duur om de positie te stabiliseren, wijzen op mechanische slijtage of een aankomend encoderprobleem. Vergelijk positienauwkeurigheid periodiek met de nulmeting bij commissioning.

Cyclustijd

Een actuator die langer nodig heeft voor dezelfde slag bij dezelfde instellingen, presteert mechanisch of thermisch minder. Log cyclustijden structureel en stel een drempelwaarde in waarbij het systeem een onderhoudssignaal genereert.

Temperatuur

Een geleidelijke stijging van de motortemperatuur bij gelijkblijvende belasting en omgevingstemperatuur wijst op smeerverlies of toenemende wrijving. Gebruik een temperatuursensor op de motorbehuizing als dit niet al ingebouwd is.

IO-Link integratie

SMC elektrische actuatoren met IO-Link geven statusdata (stroom, temperatuur, positiefout) rechtstreeks door aan de PLC. Dit maakt condition monitoring mogelijk zonder extra hardware of externe meetsystemen.

Bekijk de IO-Link oplossingen van SMC voor integratie van conditiebewaking in bestaande PLC-omgevingen.