Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Ionizers in Industry 4.0: data, connectiviteit en dashboards

In moderne productieomgevingen gaat statische beheersing niet meer alleen over het neutraliseren van statische elektriciteit. Het draait om controle, inzicht en continue optimalisatie. Onze ionizers maken statische elektriciteit een integraal onderdeel van jouw Industry 4.0‑strategie. Door data, connectiviteit en dashboards te combineren krijg je realtime procesinzicht, wat zorgt voor een stabielere, efficiëntere en beter beheersbare productie. Ontdek hoe je dit stap voor stap aanpakt.

Snelle diagnose: meest voorkomende oorzaken per symptoom

Statische problemen ontstaan vaak door een combinatie van factoren. Door gericht te meten en analyseren, los je problemen sneller op.

Onderdeel Uitwerking
Inputdata Je meet statische lading, afstand tot product, cyclustijd en luchtverbruik
Aannames Je werkt met variabele productstromen en beperkte persluchtcapaciteit.
Gekozen ionizer-type Je kiest een bar-ionizer of nozzle-ionizer met auto-balance voor stabiele prestaties. Zie onze ionizers pagina.
Plaatsing Je plaatst de ionizer zo dicht mogelijk bij de bron van statische lading.
Risico's Vervuilde emitters, verkeerde afstand of onvoldoende luchtdruk.
Testplan Je meet ontlaadtijd (bijv. 1000V → 100V) en controleert per batch.
Vervolgstappen Je optimaliseert afstand, druk en instellingen voor consistente neutralisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke data is waardevol: status, cycli, afwijkingen en energie

Wil je echt grip op je proces? Dan verzamel je niet alleen statusinformatie, maar ook prestatie- en trenddata.

Onderdeel Uitwerking
Inputdata Je verzamelt status, ionbalans, ontlaadtijd en energieverbruik.
Aannames Je wilt stilstand minimaliseren en onderhoud voorspelbaar maken.
Gekozen ionizer-type Je kiest een IO-Link compatibele ionizer voor uitgebreide diagnose.
Plaatsing Je integreert de ionizer op kritische punten in je proces, zoals handling of verpakking.
Risico's Onzichtbare prestatievermindering door vervuiling of slijtage.
Testplan Je monitort trends in ontlaadtijd en afwijkingen via je PLC of dashboard.
Vervolgstappen Je definieert KPI’s zoals uptime, energieverbruik en neutralisatiesnelheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met deze data stuur je niet meer reactief, maar proactief op prestaties.

Connectiviteit: veldbus/IO-Link, gateways en security

Een moderne ionizer is meer dan een standalone component. Je koppelt deze direct aan je besturingssysteem voor maximale controle.

Onderdeel Uitwerking
Inputdata Je gebruikt PLC-signalen en IO-Link data voor realtime monitoring.
Aannames Je werkt in een connected productieomgeving (Industry 4.0).
Gekozen ionizer-type Je kiest een IO-Link ionizer voor eenvoudige integratie en diagnose.
Plaatsing Je koppelt via een IO-Link master aan PLC of gateway.
Risico's Dataverlies, verkeerde configuratie of onvoldoende netwerkbeveiliging.
Testplan Je valideert communicatie, statusdata en foutmeldingen.
Vervolgstappen Je standaardiseert communicatie en implementeert veilige netwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

IO Link levert directe meerwaarde: van slimme dataverzameling tot snelle, foutloze configuratie en vervanging.

Dashboards & KPI’s: van alarmen naar voorspellend onderhoud

De echte waarde van data zie je terug in dashboards. Hier vertaal je ruwe data naar concrete acties.

 

 

Onderdeel Uitwerking
Inputdata Je gebruikt realtime data zoals ionbalans, alarmen en onderhoudsstatus.
Aannames Je wilt van reactief naar voorspellend onderhoud.
Gekozen ionizer-type Je kiest ionizers met status- en onderhoudssignalen.
Plaatsing Je integreert data in SCADA, MES of eigen dashboards.
Risico's Te veel data zonder duidelijke interpretatie of KPI’s.
Testplan Je test alarmgrenzen en onderhoudsindicatoren in productie.
Vervolgstappen Je stuurt op KPI’s zoals ontlaadtijd, foutfrequentie en energiegebruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Door deze aanpak maak je van ionizers een actief onderdeel van je procesoptimalisatie. Je voorkomt storingen, verlaagt energieverbruik en verhoogt de betrouwbaarheid van je productie.

 

Wil je jouw ionisatie-oplossing optimaliseren of integreren in een datagedreven productieomgeving? Bekijk onze ionizers oplossingen of neem contact met ons op. Wij denken graag met je mee.