Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Levensduur en betrouwbaarheid van luchtcilinder: zo verleng je deze

De levensduur van een luchtcilinder wordt bepaald door meer dan alleen het aantal cycli dat de cilinder maakt. Ook de belasting, snelheid, slag, luchtkwaliteit, omgeving en het onderhoud bepalen hoe lang een cilinder betrouwbaar blijft werken. Wanneer je de luchtcilinder goed afstemt op de toepassing, dan beperk je slijtage, voorkom je ongeplande stilstand en verhoog je de betrouwbaarheid van je machine of installatie. Voordat je een luchtcilinder selecteert, moet duidelijk zijn wat de functionele eis is. Kijk daarbij naar kracht, snelheid, slag, nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en duty cycle. Pas dan kun je bepalen welke eis leidend is voor de keuze én voor de verwachte levensduur.

Belastingprofielen: cycli, pieken en juiste veiligheidsmarges

Duty cycle zegt niet alles

De duty cycle laat zien welk percentage van de cyclustijd het apparaat actief is. Met de duty cycle toon je aan hoe intensief een luchtcilinder wordt gebruikt. Toch kun je die waarde niet één-op-één gebruiken voor een betrouwbare levensduurinschatting.
Daarvoor ontbreken vaak belangrijke gegevens, zoals belasting, snelheid, slaglengte, schakelfrequentie, eindslagdemping en persluchtkwaliteit.

Van duty cycle naar verwachte levensduur

Om duty cycle goed te vertalen naar verwachte levensduur heb je een breder zicht nodig op van de cilinder én de toepassing daarvan binnen een integratie. 
Met alleen duty cycle weet je hoe vaak een cilinder beweegt, maar niet hoe zwaar hij wordt belast. Twee toepassingen met dezelfde duty cycle kunnen daardoor een heel andere levensduur hebben.

Welke gegevens heb je nodig voor een betrouwbare beoordeling?

Wil je de levensduur van een luchtcilinder voor jouw toepassing goed beoordelen, verzamel dan minimaal deze gegevens:

  • Benodigde kracht
  • Werkdruk en persluchtkwaliteit
  • Massa en eventuele excentrische belasting
  • Slaglengte
  • Snelheid en cyclustijd
  • Aantal cycli per uur, dag of jaar
  • Vereiste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
  • Montagepositie en uitlijning
  • Temperatuur, vocht en vervuiling
  • Onderhoudsstrategie of monitoring

Welke eis is leidend voor het bepalen van de levensduur?

Dat verschilt per toepassing. Bij klemtoepassingen is de benodigde kracht vaak het belangrijkste. Bij handling draait het vaker om snelheid of cyclustijd. In positioneertoepassingen wegen nauwkeurigheid en herhaalbaarheid het zwaarst.
Kies daarom niet alleen op minimumwaarden, maar houd ook rekening met piekbelasting, procesvariaties en veiligheidsmarges. Zo voorkom je voortijdige slijtage van afdichtingen, lagers en geleidingen.
Met deze invoer maak je een betere inschatting in welke eis leidend is en welke cilinderconfiguratie past bij jouw toepassing.

Slijtage-oorzaken: wrijving, vervuiling, temperatuur en vocht

Wrijving en verkeerde uitlijning

Slijtage ontstaat vaak geleidelijk. Te veel wrijving versnelt slijtage van afdichtingen van de zuigerstang en geleidingen. 
Dat zie je bijvoorbeeld bij verkeerde uitlijning, onvoldoende smering, te hoge snelheid of onjuiste demping.

Vervuiling in perslucht en omgeving

Een veelvoorkomende oorzaak van storingen is vervuiling. Fijne deeltjes in perslucht of omgeving kunnen afdichtingen beschadigen en loopvlakken aantasten.
Schone, droge perslucht is daarom belangrijk voor een betrouwbare werking en een langere levensduur van je cilinder.

Temperatuur en vocht

Het verlengen van de levensduur van een luchtcilinder bekijk je vanuit een breder perspectief dan alleen de cilinder. Ook temperatuur en vocht van de omgeving spelen een rol.
Hoge temperaturen kunnen afdichtingen sneller laten verouderen. Lage temperaturen beïnvloeden de lekdichtheid en aanloopgedrag. 
Vocht in perslucht vergroot bovendien het risico op corrosie, plakkende bewegingen en versnelde slijtage.

Condition monitoring: signalen die falen vroegtijdig voorspellen

Let op vroege afwijkingen

Condition monitoring helpt om slijtage eerder te herkennen. Je wacht dan niet tot een cilinder uitvalt, maar volgt signalen die duiden op teruglopende prestaties.
Denk aan een veranderde cyclustijd, lagere snelheid, onregelmatige beweging, hogere luchtconsumptie, drukverlies of afwijkend eindpositiegedrag.

Trendinformatie maakt het verschil

Ook extra trillingen, geluid of afwijkend sensorgedrag kunnen een eerste waarschuwing zijn. Dit maak je meetbaar door trendinformatie bij te houden. 
Een kleine afwijking hoeft geen probleem te zijn, maar een patroon van teruglopende prestaties wijst vaak op beginnende slijtage of dreigende storingen.
Combineer je deze signalen met gebruiksdata zoals aantal cycli, duty cycle en belasting, dan krijg je een realistischer beeld van de resterende levensduur.

Betrouwbaarheid begint bij de juiste keuze

De levensduur van een luchtcilinder verleng je met de juiste combinatie van selectie, ontwerp, luchtkwaliteit en monitoring. Kijk daarom altijd naar de functionele eis én naar de praktijkbelasting in het proces.
Zo verminder je slijtage, verhoog je de betrouwbaarheid en voorkom je onverwachte uitval.

Wil je zeker weten welke luchtcilinder het best past bij jouw toepassing? Neem contact op met de experts van SMC. Zij denken met je mee over de juiste specificaties, ontwerpkeuzes en oplossingen voor een betrouwbare en duurzame automatisering.

Meer informatie over luchtcilinders