Wat is een persluchtfilter?
Een persluchtfilter is een cruciaal onderdeel in industriële en pneumatische systemen. Het filter reinigt en zuivert perslucht door stof, vuil, olienevel (aerosolen), vocht en andere verontreinigingen te verwijderen die via de omgevingslucht, de compressor of het leidingnetwerk in het systeem terechtkomen. Zonder goede filtratie kunnen deze onzuiverheden de prestaties en levensduur van luchtgedreven equipment aantasten.
Met persluchtfilters houd je je systeem efficiënt, verminder je storingen en voorkom je dure stilstand of reparaties.
Waarom zijn persluchtfilters essentieel in industriële toepassingen?
Naast het beschermen van machines heeft persluchtfiltratie direct invloed op productkwaliteit en veiligheid. In sectoren zoals food, beverage en farmacie kunnen zelfs minimale hoeveelheden olie of vocht leiden tot hygiëneproblemen of non-compliance met regelgeving. In automotive of precisietechniek kan deeltjesvervuiling robotsystemen verstoren, toleranties beïnvloeden en zorgen voor defecten of extra nabewerking.
Persluchtfilters doen dus meer dan alleen equipment beschermen: ze borgen productintegriteit, ondersteunen compliance met industriestandaarden en dragen bij aan een efficiëntere productie.
SMC Air Filters – high-performance luchtfiltratie voor industriële toepassingen
SMC biedt een compleet assortiment modulaire en in-line filters die zijn ontwikkeld om optimale persluchtkwaliteit te garanderen in industriële omgevingen. Het productprogramma omvat onder andere algemene luchtfilters, mist separators, micro mist separators, oliedampfilters, bacterieverwijderingsfilters, enz. Onze filters leveren nauwkeurige filtratie, een lange levensduur en minder onderhoudsdowntime.
Belangrijkste kenmerken van SMC luchtfilters:
- Nominale filtratie van 0,01 µm tot 100 µm voor de juiste deeltjesafscheiding
- Hoge flow: tot 16.000 l/min (ANR, 0,7 MPa), geschikt voor veeleisende toepassingen
- FDA-compliant opties: ideaal voor food- en farmaceutische omgevingen
- Antibacteriële coatings en opties voor bacterieverwijdering voor extra hygiëne en veiligheid
ISO 8573-1:2010 luchtkwaliteit compliance met SMC luchtfilters
Veel van SMC’s persluchtfilters zijn ontworpen om te voldoen aan ISO 8573-1:2010, de internationale norm die persluchtzuiverheidsklassen definieert. Deze norm categoriseert luchtkwaliteit op basis van drie typen verontreinigingen: vaste deeltjes, water en olie.
SMC filtratieoplossingen dekken alle niveaus van luchtbehandeling — van algemene deeltjesfiltratie tot high-performance scheiding van olienevel, vocht en damp. Zo kun je voldoen aan de juiste luchtzuiverheidsklasse voor uiteenlopende toepassingen: van standaard pneumatische systemen tot gevoelige omgevingen in food, farmacie, elektronica en medische industrie.
Of je nu basisbescherming nodig hebt of ultra-schone lucht voor gevoelige toepassingen: onze filters zorgen voor consistente prestaties en compliance met wereldwijde standaarden. Wil je meer weten over het kiezen van de juiste filtratieoplossing? Bekijk dan onze air quality guidelines.
Belangrijkste voordelen van SMC luchtfilters
- Langere levensduur en hogere betrouwbaarheid van je systeem: beschermt pneumatische systemen tegen verontreinigingen en schadelijke invloeden, vermindert slijtage en voorkomt storingen
- Energie-efficiëntie: lage drukval helpt het energieverbruik te verlagen
- Eenvoudig onderhoud: tool-free vervanging minimaliseert downtime, ook met herbruikbare filterelementopties
- Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor persluchtsystemen, cleanrooms, food processing en algemene industriële toepassingen
Stroomlijn je systeemontwerp met SMC’s Airline Equipment Configurator
Om de selectie en integratie van filtratiecomponenten te vereenvoudigen, biedt SMC een krachtige Airline Equipment Configurator. Deze intuïtieve tool helpt engineers en maintenance teams bij het ontwerpen van complete luchtverzorgingssystemen, inclusief filters, regelaars, smeerapparaten, accessoires en meer.
Probeer de configurator om je ontwerpproces te versnellen en zeker te weten dat je systeem voldoet aan de juiste luchtkwaliteit- en performance-eisen.
Hulp nodig bij het kiezen van het juiste persluchtfilter voor jouw toepassing? Neem contact op met onze experts voor persoonlijk advies.