Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Koudemiddel met laag GWP, Dubbelkanaals Thermo-Chiller voor laserapplicaties - HRSF

Twee keer de controle, de helft van de impact

  • Ruimtebesparende oplossing - profiteer van het regelen van 2 vloeistofkanalen met één chiller
  • Gemoedsrust met F-gas naleving - R454C koelmiddel gebruikt (GWP:146)
  • Bespaar op jouw kosten - de drievoudige omvormer verlaagt het stroomverbruik met 30% (vergeleken met een koelmachine zonder omvormer)
  • Past perfect in de batterij-industrie - Watergekoeld type.

En veel meer

  • Koelcapaciteit: CH1: 19 kW; CH2: 1 kW
  • Koudemiddel: R454C (GWP: 146)
  • Temperatuurstabiliteit: CH1: ±0.1 °C; CH2: ±0.5 °C
  • Instelbaar temperatuurbereik: CH1: 5 tot 35 °C; CH2: 10 tot 40 °C
  • Drievoudige inverterbesturing
  • Touch panel
  • Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose.

Configureer uw product

 
Koelvermogen
Koelmethode
schroefdraad
Stroomtoevoer
DI Option
Optie