Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Chladiaca jednotka s chladivom s nízkym GWP pre montáž do stojana – séria HRLF

Ovládanie dvoch okruhov s polovičným dopadom na životné prostredie

  • Priestorovo úsporné riešenie – regulácia teploty pre 2 samostatné okruhy len s jednou chladiacou jednotkou
  • V súlade s nariadením o používaní F-plynov - používaných chladívo R454C (GWP:146)
  • Nízké náklady – premenlivé riadenie výkonu motora pomocou frekvenčného meniča znižuje spotrebu energie až o 30 % (v porovnaní s chladiacim zariadením bez meniča)
  • Ideálne pre batériový priemysel - vodou chladený typ.

Základné technické informácie

  • chladiaci výkon: CH1: 19 kW; CH2: 1 kW
  • chladivo: R454C (GWP: 146)
  • teplotná stabilita: CH1: ±0.1 °C; CH2: ±0.5 °C
  • nastaviteľný rozsah teplôt: CH1: 5 až 35 °C; CH2: 10 až 40 °C
  • premenlivé riadenie výkonu motorov (kompresor, ventilátor, čerpadlo) pomocou frekvenčných meničov
  • dotykový panel
  • ochrana proti zamrznutiu a jednoduchá diagnostika.

Nakonfigurujte si produkt

 
chladiaci výkon
Spôsob chladenia
závit
napájanie
voliteľné prevedenie DI
voliteľné prevedenie