Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PAF

PAF
Fabrikanten van halfgeleiders en lcd's beschikken sinds de introductie van de nieuwe PAF-membraanpomp van SMC over een perfecte pompoplossing. Deze krachtige pomp van fluorkunststof werd speciaal ontworpen om aan de industriële eisen te voldoen en is gemaakt van niet-metalen bodyonderdelen, zodat ze perfect compatibel is met de zeer zuivere chemische producten die worden gebruikt.Doordat alle natte onderdelen gemaakt zijn van het nieuwe PFA of PTFE, worden de prima chemische en temperatuureigenschappen van de PAF op een nog hoger peil getild door het gebruik van de dubbele PFA-PPS-constructie die zowel de testdruk- als de warmtecyclusprestaties verbetert.Ze zijn momenteel beschikbaar in twee opties: een automatisch aangestuurd type met een magneetventiel dat in de pompbody wordt ingebouwd of een door lucht aangestuurd type, waarbij het ventiel en het elektrische circuit gescheiden zijn van de pomp. De PAF vormt bijgevolg een lichte en compacte oplossing met een hoog debiet, die aan de moeilijkste behoeften voldoet. Extra kenmerken zijn onder meer de optie om een optische lekdetector in te bouwen, die een vroegtijdig signaal van een defect membraan kan geven en, in het geval van het door lucht gestuurde type, de toevoeging van gemonteerde optische slaglengtesensoren die een stabiele werking van de pomp en een nauwkeurige monitoring van de cyclus verzekeren.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria