Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PF3A7*H, Modular Digital Flow Switch

  • Can be connected to air combination unit
  • Applicable fluid: Air, N2,CO2, Ar
  • Flow range: Max. 8000 L/min
  • Flow ratio: 100:1
  • 3-colour/ 2-screen display
  • Port Size: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
  • Outputs: Analogue (voltage/current), external input and PNP/NPN
  • IP65.