Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ4*5*, 4000-serie, 5-poort magneetventiel, steekkabel, basisplaatmontage

  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,15 - 1,0 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv):
    metalen afdichting met 2 posities 36,0 (2,0);
    rubberafdichting met 2 posities 39,6 (2,2)
    metalen afdichting met 3 posities 19,8 - 36,0 (1,1 - 2,0);
    rubberafdichting met 3 posities 45,0 (21,6) - 39,6 (2,2)
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd (ms) standaard 1 W:
    metalen afdichting 12 of minder tot 55 of minder;
    rubberafdichting 15 of minder tot 62 of minder
  • Omgevingstemperatuur & mediumtemperatuur: metalen afdichting -10 tot 50 °C;
    rubberafdichting -5 tot 50 °C
  • Optionele IP65-behuizing

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria