Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

Angle Seat Valve – JSB

JSB
  • Angle Seat Valve
  • Applicable fluid: air, water, steam
  • Flow rate up to 88.5 (Cv factor)
  • Body material: stainless steel 316L
  • Actuator material: stainless steel 304
  • Long service, up to 10 million cycles (water and air)
  • Connection type: thread body, clamp or butt weld.

Categorias

Sem resultados que correspondam às caracteristicas da busca.