Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

FlashNews SMC Romania

Lista completă cu știrile publicate de SMC Romania

Februarie 2024

Controler pentru debit - seria PFCA7

Pentru reglarea automată a debitului

Afișaj color/2 ecrane disponibile

Citește mai mult

 

Septembrie 2023

Uscător de aer cu membrană seria – IDG-D

Compatibil cu diverse clase de calitate ale apei conform standardelor ISO

Permite conexiune modulară

Posibilitatea furnizării ușoare a aerului uscat folosind membrana cu fibre poroase

Citește mai mult

 

August 2023

Duze de suflare confome cu standardul OSHA seria - KNA(G)

Economizor de energie pentru suflat cu aer

Zgomot redus

Configurație reglabilă pentru a se potrivi cu aplicația

Citește mai mult

 

Iulie 2023

Unități de prindere pentru roboți colaborativi – seria RMH

Graifăr "Plug & Play" pentru utilizare cu roboți colaborativi
Reduce orele de proiectare pentru utilizator
Susține software-ul plug-in al principalilor producători de roboți

Citește mai mult

 

Mai 2023

Ventuze cu funcție anti-alunecare - seria ZP3M

Nervuri anti-alunecare

Formă de cupă cu flexibilitate excelentă

Potrivite pentru piese de prelucrat cu peliculă de ulei 

Citește mai mult

 

Februarie 2023

Controler pentru decelerare - seria DAS

Controlul celor două viteze reduce timpul ciclului

Permite amortizarea impactul la capăt de cursă

Permite reglarea vitezeicilindrilor în două trepte 

Citește mai mult

 

Ianuarie 2023

e-Actuatori cu controler integrat – seriile EQFS□H/ EQY□H

Dimensiune redusă cu controler integrat

Reducerea cablajelor

Cu encoder absolut - fără baterie

Citește mai mult

 

Noiembrie 2022

Sistem de management al aerului comprimat - seria AMS

Regulator "stand by"

Supapă de evacuare a presiunii reziduale

Hub de control al aerului

Adaptor wireless

Citește mai mult

 

Octombrie 2022

Filtre antibacteriene, pentru îndepărtarea mirosurilor și a bacteriilor - seria HF2-BF

Capacitatea maximă a debitului: 800 L/min (ANR)

Interval temperatură de funcționare: -5 până la 60°C

Citește mai mult

 

Septembrie 2022

Noul sistem de comunicare Wireless compact EXW1

Rezistență la zgomot

Nu sunt necesare cabluri de comunicație

Risc de deconectare minimizat

IO-LINK Master

Citește mai mult

 

August 2022

Thermo-chiller destinat laserelor – seria HRLE

Thermo-chiller răcit cu apă

Thermo-chiller răcit cu aer

Spațiu economisit, amprentă la sol redusă cu 21%

Citește mai mult

 

Iulie 2022

Cilindru compact cu durată de funcționare extinsă – seria CQ2-XB24

Noua tehnologie oferă durabilitate de cel puțin 4 ori mai bună

Intervale de mentenanță extinse

Citește mai mult

 

Iunie 2022

Valvă de proces acționată pneumatic – seria JSB

Tip: NC

Presiune maximă: 10 bar

Debit ridicat: Cv=28

Formă compactă: Înălțime 16 mm

Durată de viață: 5 milioane de cicluri (pentru aer, apă)

Citește mai mult

 

Mai 2022

Cilindru pneumatic ISO - model cu economisire aer comprimat - seria CP96-X3153/X3154

Utilizează aerul evacuat din camera de extindere pentru a alimenta camera de retragere, reutilizând astfel aerul,

Suprafață plană

Consum de aer - redus cu maxim 48%

Citește mai mult

 

Aprilie 2022

Actuator electric de înaltă performanță cu sanie - seria LEFSG

Performanță ridicată

Fără baterie - Encoder absolut (Motor pas cu pas 24 VDC)

Timp ciclu - redus cu 39%

Acceleratie/Decelerație - 10000 mm/s2

Viteză maximă - 1500 mm/s

Citește mai mult

 

Martie 2022

Senzor digital de presiune de înaltă precizie - seria ISE7 □/7 □G

Ecran oblic

Ecran care se poate roti

Ieșire digitală NPN/PNP selectabilă

Compatibil IO-LINK

Citește mai mult 

 

Februarie 2022

Electrovalve ce pot fi utilizate în contact direct cu apa potabilă - seria HF3-JSX

Materialele ce intră în contact cu apa, electrovalvele din seria HF3-JSX, sunt certificate NSF/ANSI 61-2016 (Drinking Water System Components-Health Effects)

Gama de dimensiuni 1/8”, 1/4” și 3/8”

Utilizat pentru aplicații în care există contact direct cu apa potabilă

Citește mai mult

 

Ianuarie 2022

Supapă de evacuare a presiunii reziduale modulară - seria VP546/746

Permite micșorarea spațiului și a timpilor de montaj

Disponibilitatea modelului cu funcție de deschidere progresivă

Consum: 0,35 W

Incorporează o supapă de sens unic pe traseul de curgere al pilotului

Citește mai mult

 

Decembrie 2021

Actuator electric ghidat - seria LEG

Rigiditate îmbunătățită a ghidajului

Design compact

Motor cu encoder absolut fără baterie

Posibilitate de montare a senzorilor

Comunicare serială (Ethernet)

Citește mai mult

 

Noiembrie 2021

Insulă de distribuitoare cu design curat - seria JSY5000-H

Grad protecție: IP69K

Vaselină NSF-H1

Materiale conforme FDA

Compatibilitate IO-LINK

Citește mai mult

 

Octombrie 2021

Electrovalve pentru lichide de răcire - seria SGH

Presiune maximă de operare: 3 MPa, 7 MPa, 10MPa, 14MPa

Aplicabil proceselor de găurire la mare viteză, și găurire adâncă

Electrodistribuitor pentru lichid de răcire de înaltă presiune ideal pentru lubrifie, suflare de praf și răcire

Citește mai mult

 

Septembrie 2021 

Insule de vacuum pentru sisteme Fieldbus - seria ZKJ

Nu necesită unitate intrare/ieșire

Spațiu economisit

Timp redus de cablare 

Compatibil protocol PROFI NET

Citește mai mult

 

August 2021

Gripper Bernoulli - seria ZNC 

Pentru tranferul prin adsorbție al obeictelor precum materialele subțiri din bumbac, folii de plastic, plăci electronice, șamd.

Citește mai mult

 

Iulie 2021

Actuator electric cu tijă cu grad de protecție IP67 - seria LEY-X8

Protecție mai bună la intrare (echivalent IP65/67)

Rezistență mai mare la coroziune - utilizarea prizei de oțel inoxidabil și a șuruburilor externe

Encoder absolut fără baterie

Conector metalic

Citește mai mult

 

Iunie 2021 

Racorduri pentru industria alimentară (conform EHEFG și FDA) seria KFG2H-E(C)

Designul igienic împiedică acumularea lichidului după curățare

Grad de protecție IP69K

Componentele metalice sunt din inox 316

Citește mai mult

 

Mai 2021

Completarea gamei de pompe de proces PA5000 cu noile variante din polipropilenă (PP)

Pe lângă opțunile deja existente din aluminiu și inox, SMC completează gama pompelor de proces PA5000, cu noile variante din polipropilenă (PP).

Citește mai mult

 

Aprilie 2021

Regulator de presiune - seria ARM

Alimentare comună

Citește mai mult

 

Martie 2021

Noul multiplicator de presiune - seria VBA-X3145 

Integrează un circuit de recuperare a energiei

Citește mai mult

 

Februarie 2021

Filtru pentru îndepărtarea bacteriilor - seria SFDA

Reține bacteriile din aerul comprimat.

Citește mai mult

 

Ianuarie 2021

 Model Selection Software 

SMC Corporation oferă utilizatorilor înregistrați, posibilitatea de a accesa gratuit software-uri de calcul pentru diverse domenii de aplicare.

Citește mai mult

 

Citiți articolele anterioare