Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

IZSW10 – IP66 koruma sınıfına eşdeğer bar tipi iyonizer

Yıkama gerektiren ve tozlu endüstriyel uygulamalar için güvenilir, yüksek hızlı statik nötralizasyon.

Statik elektrik birçok endüstride kalite hatalarına, kontaminasyona, hizalanma sorunlarına ve üretim kesintilerine yol açar. Zorlu çevre koşullarında, standart bar tipi iyonizerler su, toz ve kontaminasyondan etkilenerek güvenilir çalışamayabilir.

Üreticiler, diğer çözümlerin yetersiz kaldığı yerlerde güvenilir statik kontrol sağlayan bir çözüme ihtiyaç duyar.

Zorlu ortamlarda statik kontrol neden başarısız olur?

Endüstriyel birçok uygulama, sık yıkama yapılan veya tozlu ortamlarda statik nötralizasyon gerektirir. Standart bar iyonizerler genellikle düşük IP koruma seviyelerine sahip olduğundan bu koşullar için yeterli değildir.

Böyle ortamlarda üreticiler sık arızalar, kararsız performans ve artan bakım gereksinimleriyle karşılaşır; bu durum üretkenlik ve ürün kalitesini düşürür. ‘Washdown-ready’, cihazın düzenli yıkama yapılan ekipmanlara kurulabilir olduğunu gösterir. Ancak unutulmamalıdır ki; iyonizer, doğrudan suyla yıkanırken çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

  • Yıkamaya ve toza dayanıklı, güvenilir çalışma
  • Uzak Mesafelerden Hızlı Statik Giderimi
  • Kesintisiz Kararlı İyon Dengesi
  • Bakım ihtiyacını azaltır, maliyetleri düşürür

IZSW10 Serisi – Güvenilir Statik Kontrol İçin Tasarlandı

IP66 eşdeğeri koruma, seçilebilir iyonizasyon modları ve hava purjı ile artırılmış performans sayesinde IZSW10, özellikle gıda işleme ve ilaç üretiminde yeni uygulama olanakları sunar.

Başlıca Avantajları:

  • IP66’ya eşdeğer koruma seviyesi
  • Sıvı birikimini önleyen yuvarlatılmış tasarım
  • Hava purj desteğiyle yüksek hızlı ve uzun mesafeli statik elektrik nötralizasyonu
  • Seçilebilir DC ve çift AC iyonizasyon modları
  • Değiştirilebilir emiter kartuşları
  • Otomatik balans ve ortalama alma fonksiyonuna sahip entegre kontrolör.

Gerçek saha koşulları için tasarlanmıştır.

Ambalaj filmlerinde statik elektrik nötralizasyonu

Uygulama Alanı:

Form-fill-seal (FFS) makineleri, pillow paketleme sistemleri ve yüksek hızlı gıda paketleme hatları için uygundur; özellikle sık yıkama yapılan ve hijyen standartlarının elzem olduğu ortamlar için tasarlanmıştır.

Karşılaşılan Zorluk:

PE, PET veya çok katmanlı laminat gibi paketleme filmleri yüksek hızlarda statik yük biriktirir; bu da toz çekilmesine, filmin yapışmasına ve kapatma ile kesme sırasında hizalanma sorunlarına yol açar. Sonuç olarak, mühür hataları, kontaminasyon riski ve makine verimliliğinde düşüş yaşanabilir.”

IZSW10 ile Sağlanan Çözümler:

Hava destekli iyon iletimiyle hızlı ve uzun mesafeli statik nötralizasyon sağlar, IP66 yıkamaya dayanıklı koruma sunar ve güvenilir paketleme filmi işlemleri için esnek AC/DC modlarına sahiptir.

Film çözme ve transfer sürecinde statik elektrik giderimi

Uygulama Alanı:

Paketleme, dönüştürme ve baskı uygulamalarında roll-to-roll süreçleri, etiketleme hatları ve sürekli web taşıma sistemleri için uygundur.

Karşılaşılan Zorluk:

Sarma ve taşıma sırasında oluşan elektrostatik yük, webde kararsızlığa, yapışmaya ve toz çekimine neden olur; bu da kalite kusurlarına ve süreç kesintilerine yol açar.

IZSW10 ile Çözümü:

Hava destekli deşarj ile tutarlı uzun mesafe iyonizasyon sağlar; düzenli temizlik gerektiren sürekli web taşıma sistemlerinde güvenilir statik kontrol sunar.

 

Film kalıplı ürünlerde statik elektrik kontrolü

Uygulama Alanı:

Gıda ve ilaç endüstrilerinde, parçaların tutarlılığı ve hijyenin kritik olduğu termoform makineleri ve tepsi üretim hatları.

Karşılaşılan Zorluk:

Elektrostatik yük, şekillendirilmiş parçaların kalıplara veya konveyörlere yapışmasına sebep olarak besleme hataları, taşıma problemleri ve partikül kontaminasyonu riskinin artmasına yol açar.

IZSW10 ile Çözümü:

Seçilebilir DC veya çift AC modları ve IP66 koruması ile kararlı iyon dengesi sağlar; tozlu ve nemli termoform ortamlarında güvenilir statik kontrol sunar.

Yıkama ortamlarına uygun, güçlü statik kontrol gerektiren endüstriler

IP66 eşdeğeri bar tipi iyonizerimiz, hijyenin, nem direncinin ve güvenilir statik kontrolün kritik olduğu ortamlar için tasarlanmıştır.

SMC Güvencesiyle Takt Sürenizi Kontrol Altına Alın

Pnömatik ve elektrikli otomasyon alanında global lider konumundaki SMC, dünya çapındaki üreticilere akıllı, güvenli ve yüksek verimlilik sağlayan çözümler geliştirmektedir.

IZSW10 ile statik kontrolü basitleştirin, sistem güvenilirliğini artırın ve bakım ihtiyacını azaltın.

IZSW10 ile ilgili sorularınızın yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Yıkamaya dayanıklı bar tipi iyonizer nedir ve nerelerde kullanılabilir?

Yıkamaya dayanıklı (washdown-ready) bir bar tipi iyonizer, ekipmanların su ile temizlendiği veya toza maruz kaldığı ortamlara kurulmak üzere tasarlanmıştır. Doğrudan yıkama sırasında çalıştırılması amaçlanmamıştır.

IZSW10, IP66 koruma sınıfına eşdeğer korumaya sahiptir; bu sayede gıda işleme, ilaç üretimi ve paketleme ekipmanları gibi yıkama yapılan makinelerde ve tozlu alanlarda kuruluma uygundur.

Statik elektriği uzun mesafeden hızlı bir şekilde nasıl nötralize edebiliriz?

Yüksek performanslı bar tipi iyonizerler, iyonları yüklü yüzeye taşımak için hava purj fonksiyonu kullanır. IZSW10’da bu özellik, deşarj süresini önemli ölçüde azaltır ve etkili çalışma mesafesini artırır; böylece iyonizer iş parçasına yakın konumlandırılamadığında bile hızlı ve kararlı statik nötralizasyon sağlar.

DC ve Çift AC iyonizasyon modları arasındaki fark nedir?

DC modu hızlı statik giderimi için güçlü ve yönlendirilmiş iyon çıkışı sağlar. Çift AC modu kutup değişimi ile dengeli ve kararlı nötralizasyon sunar, tutarlı iyon dengesi gereken uygulamalara uygundur. IZSW10, her iki modu da uygulamanıza göre seçme imkânı verir.

Bar tipi iyonizerlerde bakım ihtiyacı nasıl düşürülür?

“Değiştirilebilir emiter kartuşları, ortalama alma fonksiyonları ve bakım tespit çıkışları sayesinde bar tipi iyonizerler duruş sürelerini ve servis ihtiyacını minimize eder. IZSW10, bu özellikleri bir araya getirerek bakım sıklığını azaltır, ömrü uzatır ve toplam maliyeti düşürür.