Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Seria IZSW10 – Jonizator listwowy odpowiadający klasie ochrony IP66

Niezawodna, szybka neutralizacja statyczna do zastosowań przemysłowych związanych z myciem i zapyleniem

Elektryczność statyczna powoduje uszkodzenia, zanieczyszczenia, niewspółosiowość i przestoje w wielu gałęziach przemysłu. W trudnych warunkach środowiskowych konwencjonalne jonizatory listwowe często mają problemy z niezawodnym działaniem z powodu wody, pyłu i zanieczyszczeń.

Producenci potrzebują rozwiązania do kontroli statycznej, które działa niezawodnie tam, gdzie inne zawodzą.

Dlaczego kontrola statyczna zawodzi w trudnych warunkach środowiskowych

Wiele zastosowań przemysłowych wymaga neutralizacji ładunków elektrostatycznych w środowiskach, które są regularnie myte lub narażone na działanie pyłu. Konwencjonalne jonizatory listwowe mają zazwyczaj niski stopień ochrony IP, co sprawia, że nie nadają się do stosowania w takich warunkach.

W rezultacie producenci borykają się z częstymi awariami, niestabilną wydajnością i zwiększonymi nakładami na konserwację, co negatywnie wpływa na wydajność i jakość produktów. Odporność na mycie oznacza przydatność do instalacji w urządzeniach, które są regularnie myte. Jonizator nie jest przeznaczony do pracy podczas bezpośredniego mycia wodą.

Branża potrzebuje jonizatora typu listwowego, który:

  • Działa niezawodnie w środowiskach narażonych na zalanie wodą i zapylenie
  • Szybko usuwa ładunki elektrostatyczne, nawet z dużej odległości
  • Utrzymuje stabilną równowagę jonową w czasie
  • Zmniejsza koszty konserwacji i całkowity koszt posiadania.

Seria IZSW10 – zaprojektowana z myślą o niezawodnej kontroli statycznej

Jonizator listwowy serii IZSW10 spełnia wymagania dotyczące niezawodnej neutralizacji ładunków elektrostatycznych w trudnych warunkach środowiskowych. Dzięki stopniowi ochrony odpowiadającemu klasie ochrony IP66, możliwości wyboru trybu jonizacji oraz poprawionej wydajności dzięki zastosowaniu przedmuchiwania powietrzem, jonizator serii IZSW10 otwiera nowe możliwości zastosowań, zwłaszcza w przetwórstwie spożywczym i produkcji farmaceutycznej.

Najważniejsze zalety:

  • Stopień ochrony odpowiadający IP66
  • Zaokrąglona konstrukcja zapobiegająca gromadzeniu się płynów
  • Szybka i dalekosiężna neutralizacja statyczna za pomocą przedmuchu powietrzem
  • Możliwość wyboru trybu jonizacji DC lub podwójnym AC
  • Wymienne wkłady emiterów
  • Zintegrowany kontroler z funkcją automatycznego balansowania i uśredniania.

Zaprojektowany z myślą o rzeczywistych warunkach

Neutralizacja elektrostatyczna folii opakowaniowych

Kontekst zastosowania:
Maszyny typu form-fill-seal (FFS), systemy pakowania typu pillow oraz szybkie linie do pakowania żywności, zwłaszcza w środowiskach wymagających częstego mycia i przestrzegania zasad higieny.

Wyzwanie:
Folie opakowaniowe, takie jak PE, PET lub laminaty wielowarstwowe, gromadzą ładunki elektrostatyczne przy dużych prędkościach, co prowadzi do przyciągania kurzu, sklejania się folii i niewspółosiowości podczas zgrzewania i cięcia. Może to powodować wady zgrzewu, ryzyko zanieczyszczenia i zmniejszenie wydajności maszyny.

Jak pomaga seria IZSW10:
Zapewnia szybką neutralizację ładunków elektrostatycznych na dużych odległościach dzięki wspomaganemu powietrzem dostarczaniu jonów, ochronie przed zalaniem zgodnie z normą IP66 oraz elastycznym trybom pracy AC/DC, zapewniającym niezawodną obsługę folii opakowaniowej.

Neutralizacja elektrostatyczna podczas odwijania i transportu folii

Kontekst zastosowania:
Procesy typu roll-to-roll, linie etykietujące i systemy ciągłej obsługi wstęg w zastosowaniach związanych z pakowaniem, przetwarzaniem i drukowaniem.

Wyzwanie:
Ładunki elektrostatyczne powstające podczas odwijania i transportu powodują niestabilność wstęgi, jej sklejanie się i przyciąganie kurzu, co prowadzi do wad jakościowych i przerw w procesie.

Jak pomaga seria IZSW10:
Zapewnia stałą jonizację na duże odległości dzięki wyładowaniom wspomaganym powietrzem, umożliwiając niezawodną kontrolę ładunków elektrostatycznych w systemach ciągłej obsługi wstęg wymagających regularnego czyszczenia.

 

Kontrola elektrostatyczności w wyrobach formowanych z folii

Kontekst zastosowania:
Maszyny do termoformowania i linie produkcyjne tacek w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, gdzie kluczowe znaczenie ma spójna obsługa części i higiena.

Wyzwanie:
Ładunki elektrostatyczne powodują przywieranie formowanych elementów do form lub przenośników, co prowadzi do nieprawidłowego podawania, problemów z obsługą i zwiększonego ryzyka zanieczyszczenia cząstkami.

Jak pomaga seria IZSW10:
Zapewnia stabilną równowagę jonową dzięki możliwości wyboru trybu DC lub podwójnego trybu AC oraz stopniowi ochrony IP66, gwarantując niezawodną kontrolę statyczną w zapylonych i wilgotnych środowiskach termoformowania.

Branże wymagające solidnych, odpornych na mycie rozwiązań do kontroli statycznej

Nasz jonizator listwowy o stopniu ochrony IP66 został zaprojektowany z myślą o środowiskach, w których niezbędna jest higiena, odporność na wilgoć i niezawodna kontrola ładunków elektrostatycznych.

Zaufała nam firma SMC — przejmij kontrolę nad czasem taktu już teraz

SMC, światowy lider w dziedzinie automatyki pneumatycznej i elektrycznej, dostarcza inteligentne, bezpieczne i wydajne rozwiązania dla producentów na całym świecie.

Uprość kontrolę statyczną, popraw niezawodność i zmniejsz nakłady na konserwację dzięki serii IZSW10.

Masz pytania dotyczące serii IZSW10? Tutaj znajdziesz wszystkie odpowiedzi.

Czym jest jonizator listwowy przystosowany do mycia i gdzie można go stosować?

Jonizator barowy przystosowany do mycia jest przeznaczony do instalacji w środowiskach, w których sprzęt jest czyszczony wodą lub narażony na działanie pyłu. Nie jest przeznaczony do pracy podczas bezpośredniego mycia.

Seria IZSW10 posiada stopień ochrony odpowiadający klasie IP66, co pozwala na montaż w maszynach poddawanych myciu strumieniowemu oraz w obszarach zapylonych, takich jak zakłady przetwórstwa spożywczego, produkcja farmaceutyczna i urządzenia pakujące.

Jak można szybko i na dużą odległość usunąć elektryczność statyczną?

Wysokowydajne jonizatory listwowy wykorzystują funkcję przedmuchu powietrzem do transportu jonów w kierunku naładowanej powierzchni. W serii IZSW10 znacznie skraca to czas rozładowania i zwiększa efektywną odległość roboczą, umożliwiając szybką i stabilną neutralizację ładunków elektrostatycznych, nawet gdy jonizator nie może być zainstalowany blisko obrabianego elementu.

Jaka jest różnica między trybem jonizacji DC a trybem jonizacji Dual AC?

Tryb DC zapewnia silny, kierunkowy wypływ jonów, umożliwiający szybką neutralizację ładunków elektrostatycznych. Tryb podwójnego AC zmienia polaryzację, aby uzyskać równomierną i stabilną neutralizację, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wymagających stałej równowagi jonowej w czasie. W przypadku urządzenia serii IZSW10 można wybrać jeden z tych trybów w zależności od potrzeb danego zastosowania.

Jak można ograniczyć konserwację jonizatorów listwowych?

Jonizatory listwowe z wymiennymi wkładami emiterów, funkcjami uśredniania i wyjściami wykrywającymi konieczność konserwacji pomagają zminimalizować przestoje i nakłady związane z serwisowaniem. Seria IZSW10 łączy w sobie te cechy, aby zmniejszyć częstotliwość konserwacji, wydłużyć żywotność i obniżyć całkowity koszt posiadania.