Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

IZSW10 – Bar-Type Ionizer met IP66-equivalente bescherming

Betrouwbare, snelle neutralisatie van statische elektriciteit voor industriële toepassingen in washdown en stofrijke omgevingen.

Statische elektriciteit veroorzaakt defecten, vervuiling, verkeerde uitlijning en stilstand in veel industrieën. In zware omgevingen hebben conventionele staafionisatoren vaak moeite om betrouwbaar te functioneren door water, stof en vervuiling.

Fabrikanten hebben een oplossing voor statische controle nodig die betrouwbaar werkt waar andere oplossingen falen.

Waarom statische controle faalt in zware omgevingen

Veel industriële toepassingen vereisen neutralisatie van statische elektriciteit in omgevingen die regelmatig worden afgespoeld of worden blootgesteld aan stof. Conventionele staafionisatoren zijn doorgaans beperkt tot lage IP-beschermingsniveaus, waardoor ze ongeschikt zijn voor deze omstandigheden.

Daardoor krijgen fabrikanten te maken met frequente storingen, instabiele prestaties en meer onderhoud – allemaal factoren die de productiviteit en productkwaliteit negatief beïnvloeden. Washdown-ready betekent geschikt voor installatie in apparatuur die regelmatig wordt gewassen. De ionizer is niet bedoeld om te functioneren terwijl deze direct met water wordt gewassen.

De industrie heeft een bar-type ionizer nodig die:

  • Betrouwbaar werkt in washdown- en stoffige omgevingen
  • Statische elektriciteit snel verwijdert, zelfs op afstand
  • Een stabiele ionbalans in de loop van de tijd behoudt
  • Onderhoud en totale eigendomskosten verlaagt

IZSW10-serie – Ontworpen voor betrouwbare statische controle

De bar-type ionizer uit de IZSW10-serie voldoet aan de vraag naar betrouwbare neutralisatie van statische elektriciteit in zware omgevingen. Met bescherming gelijkwaardig aan IP66, selecteerbare ionisatiemodi en verbeterde prestaties met behulp van air purge biedt de IZSW10 nieuwe toepassingsmogelijkheden, vooral in de voedselverwerking en de farmaceutische productie.

Belangrijkste voordelen:

  • Beschermingsgraad gelijkwaardig aan IP66
  • Afgerond ontwerp dat ophoping van vloeistoffen voorkomt
  • Snelle en langeafstand neutralisatie van statische elektriciteit met air purge
  • Selecteerbare DC- en dual AC-ionisatiemodi
  • Vervangbare emittercartridges
  • Geïntegreerde controller met auto balance en averaging-functie

Ontworpen voor echte werkomgevingen

Neutralisatie van statische elektriciteit op verpakkingsfolie

Toepassingscontext:
Form-fill-seal (FFS)-machines, pillow-verpakkingssystemen en snelle voedselverpakkingslijnen, vooral in omgevingen waar frequent wordt gewassen en hygiëne-eisen gelden.

Uitdaging:
Verpakkingsfolies zoals PE, PET of multilayer laminaten bouwen bij hoge snelheden statische lading op, wat leidt tot stofaanhechting, vastplakkende folie en verkeerde uitlijning tijdens het sealen en snijden. Dit kan resulteren in sealdefecten, risico op contaminatie en een lagere machine-efficiëntie.

Hoe de IZSW10 helpt:
Biedt snelle neutralisatie van statische elektriciteit over lange afstand met luchtondersteunde ionenafgifte, IP66 washdown-bescherming en flexibele AC/DC-modi voor betrouwbare verwerking van verpakkingsfolie.

Neutralisatie van statische elektriciteit bij het afrollen en transport van folie

Toepassingscontext:
Roll-to-roll processen, etiketteerlijnen en continue webhandling-systemen in verpakkings-, converting- en printtoepassingen.

Uitdaging:
Elektrostatische lading die ontstaat tijdens het afrollen en transport veroorzaakt instabiliteit van de baan, vastplakken en stofaanhechting, wat leidt tot kwaliteitsdefecten en procesonderbrekingen.

Hoe de IZSW10 helpt:
Levert consistente ionisatie over lange afstand met luchtondersteunde ontlading, waardoor betrouwbare statische controle mogelijk is in continue webhandling-systemen met regelmatige reiniging.

 

Statische controle bij uit folie gevormde producten

Toepassingscontext:
Thermovormmachines en trayproductielijnen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, waar consistente producthandling en hygiëne essentieel zijn.

Uitdaging:
Elektrostatische lading zorgt ervoor dat gevormde onderdelen aan matrijzen of transportbanden blijven kleven, wat leidt tot invoerproblemen, handlingproblemen en een verhoogd risico op deeltjesverontreiniging.

Hoe de IZSW10 helpt:
Biedt een stabiele ionbalans met selecteerbare DC- of dual AC-modi en IP66-bescherming, voor betrouwbare statische controle in stoffige en natte thermovormomgevingen.

Industrieën die robuuste, washdown-geschikte statische controle vereisen

Onze bar-type ionizer met IP66-equivalente bescherming is ontworpen voor omgevingen waar hygiëne, vochtbestendigheid en betrouwbare statische controle essentieel zijn.

Vertrouwd door SMC - Neem nu controle over je takt time

SMC, een wereldwijde leider in pneumatische en elektrische automatisering, biedt slimme, veilige en efficiënte oplossingen voor fabrikanten wereldwijd.

Vereenvoudig statische controle, verbeter de betrouwbaarheid en verminder onderhoud met de IZSW10.

Heb je vragen over de IZSW10? Hier vind je alle antwoorden.

Wat is een washdown-ready bar-type ionizer en waar kun je deze gebruiken?

Een washdown-ready bar-type ionizer is ontworpen voor installatie in omgevingen waar apparatuur met water wordt gereinigd of wordt blootgesteld aan stof. De ionisator is niet bedoeld om te functioneren terwijl deze direct wordt gewassen.

De IZSW10 heeft bescherming gelijkwaardig aan IP66, waardoor installatie mogelijk is in washdown-machines en stoffige omgevingen zoals voedselverwerking, farmaceutische productie en verpakkingsmachines.

Hoe kan statische elektriciteit snel en over lange afstand worden geneutraliseerd?

Hoogwaardige bar-type ionizers gebruiken een air purge-functie om ionen naar het geladen oppervlak te transporteren. In de IZSW10 verkort dit aanzienlijk de ontlaadtijd en vergroot het de effectieve werkafstand, waardoor snelle en stabiele neutralisatie van statische elektriciteit mogelijk is, zelfs wanneer de ionizer niet dicht bij het werkstuk kan worden geïnstalleerd.

Wat is het verschil tussen DC- en Dual AC-ionisatiemodi?

DC-modus levert een sterke, gerichte ionenuitstoot voor snelle neutralisatie van statische elektriciteit. De Dual AC-modus wisselt de polariteit af om een gelijkmatige en stabiele neutralisatie te bereiken, waardoor deze geschikt is voor toepassingen die een consistente ionbalans in de tijd vereisen. Met de IZSW10 kun je, afhankelijk van je toepassing, een van beide modi selecteren.

Hoe kan onderhoud aan bar-type ionizers worden verminderd?

Bar type ionizers met vervangbare emittercartridges, averaging-functies en onderhoudsdetectie-uitgangen helpen stilstand en service-inspanningen te minimaliseren. De IZSW10 combineert deze functies om de onderhoudsfrequentie te verlagen, de levensduur te verlengen en de totale eigendomskosten te verminderen.