Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Инженерен софтуер за подбор на въртящи задвижвания

Изберете най-подходящото въртящо задвижване

Изборът на най-подходящия задвижващ механизъм е от съществено значение, за да се гарантира висока производителност и ефективност в онези приложения, при които се изисква ротационно движение.

Ако не сте сигурни, кой от нашите продукти е най-добрият избор за вашето конкретно приложение, нашият инженерен софтуер за подбор на въртящи задвижвания ще ви помогне да направите правилния избора.

Просто въведете важните параметрите за вашето приложение с помощта на поредица от илюстрации и информация за натоварването и условията на работа, за да подберете най-подходящия ротационен задвижващ механизъм за вашето приложение.

Започни подбора сега

*Технически подробности: Инженерен софтуер за подбор на въртящи задвижвания v.1.7.02

Може би и това ще ви е от полза

Имате ли нужда от информация за предлаганите от SMC въртящи задвижвания?

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте гамата ни от въртящи задвижвания, които лесно се адаптират към вашите приложения.

Включени серии

  • CRB2-Z: въртящо задвижване, тип крило
  • CRBU2-Z: въртящо задвижване с фланец, тип крило
  • CRB1: въртящо задвижване, тип крило
  • MSU: въртящо задвижване, тип крило
  • CRJ: миниатюрно въртящо задвижване, тип зъбна рейка - зъбно колело
  • CRA1-Z: въртящо задвижване, тип зъбна рейка - зъбно колело
  • CRQ2: компактно въртящо задвижване, тип зъбна рейка - зъбно колело
  • MSQ: въртящо задвижване, тип зъбна рейка - зъбно колело
  • MSZ: въртящо задвижване, три позиционно
  • CRQ2X: компактно въртящо задвижване за ниски скорости, тип зъбна рейка - зъбно колело
  • MSQX: въртящо задвижване за ниски скорости, тип зъбна рейка - зъбно колело
  • MRQ: въртящо постъпателно дввижение (завъртащ модул)

 

Условия за ползване

1. Резултатите от оразмеряването и изчисленията, получени при работа с този инженерен софтуер, могат да се различават от тези, получени при експлоатацията на реалното оборудване.
2. В случай, че решите да използвате някои от продуктите включен в този инженерен софтуер, задължително прочетете “Инструкциите за безопасност”, “Предпазните мерки”, “Специфичните предпазни мерки за продукта” и “Техническите условия на експлоатация”, описани в ръководствата за оборудването.
3. Инженерният софтуер и съдържащите се в него продукти, могат да бъдат променяни без предизвестие.
4. SMC не гарантира качеството на този инженерен софтуер, включително точността на резултатите, оразмеряването и изчисленията, получени в резултат от неговото използване.
5. SMC не носи отговорност за щети, причинени от използването на този инженерен софтуер.

Системни изисквания

Препоръчваме следните браузъри при работа с онлайн версията:

  • Google Chrome 77.0 или по-нови версии
  • Mozilla Firefox 70.0 или по-нови версии
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 или по-нови версии
  • Microsoft Edge 17 или по-нови версии
  • Safari 11.0 или по-нови версии

Моля да съобразите минималните изисквания при работа с офлайн версията:

  • Операционна система: Windows 10/11 (32bit / 64bit)
  • Памет: 4 GB или по-висока
  • Твърд диск: 500 MB или повече свободно място на диска
  • Дисплей: 1024 × 768 пиксела или повече
  • Процесор: Celeron 2GHz или повече