Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Подбор на уреди за поддържане на равномерна температура (чилъри)

Изберете най-подходящия за вас чилър

Притеснявате ли се, че ще преоразмерите машината си? Не сте сигурни кой от нашите чилъри е най-подходящ за вашето приложение?

Нашият онлайн базиран софтуер за подбор на чилъри ви позволява да изпълните тази нелесна задача в няколко лесни стъпки. Изберете работните условия, средата, в която ще работи машината ви, и след това персонализирайте избрания чилър, така че да отговаря на вашите нужди.

Включени серии

  • HRSE: базова версия, вътрешна употреба
  • HRS: стандартна версия, вътрешна употреба
  • HRS-R: устойчива на атмосферни влияния версия, вътрешна употреба, електрическа кутия: IP54
  • HRS100/150: стандартна версия, монтаж на открито IPX4
  • HRS200: инверторен тип, монтаж на открито IPX4
  • HRSH090: инверторен тип, вътрешна употреба
  • HRSH: инверторен тип, монтаж на открито IPX4
  • HRR: версия за монтаж в шкаф, вътрешна употреба
  • HRL: двуканален чилър за лазери (вътрешна употреба)
  • HRLE: компактен двуканален чилър за лазери (вътрешна употреба, електрическа кутия: IPX4)

Notes: Exclude the special specifications and special product. Although the series which have completed switchover to RoHS compliance (factory shipment base) indicate RoHS in the catalog, please request RoHS compliant product to the sales representative at time of order.

Предпазни мерки

1. Резултатите от оразмеряването и изчисленията, получени при работа с този инженерен софтуер, могат да се различават от тези, получени при експлоатацията на реалното оборудване.
2. В случай, че решите да използвате някои от продуктите включен в този инженерен софтуер, задължително прочетете “Инструкциите за безопасност”, “Предпазните мерки”, “Специфичните предпазни мерки за продукта” и “Техническите условия на експлоатация”, описани в ръководствата за оборудването.
3. Инженерният софтуер и съдържащите се в него продукти, могат да бъдат променяни без предизвестие.
4. SMC не гарантира качеството на този инженерен софтуер, включително точността на резултатите, оразмеряването и изчисленията, получени в резултат от неговото използване.
5. SMC не носи отговорност за щети, причинени от използването на този инженерен софтуер.

Системни изисквания

Препоръчваме следните браузъри при работа с онлайн версията:

  • Google Chrome 90.0 или по-нови версии
  • Microsoft Edge 91 или по-нови версии
  • Safari 14.0 или по-нови версии
  • Mozilla Firefox 89.0 или по-нови версии.

Открийте своето решение

Имате ли нужда от информация за чилърите на SMC?

Посетете нашия онлайн продуктов каталог и открийте широката ни гама от чилъри.