Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Електропневматичен регулатор на налягане

Лесно и интелигентно управление на вашите приложения

Как работят нашите електронни регулатори на налягане?

Електронните регулатори на налягане регулират динамично налягането на сгъстения въздух в зависимост от управляващия сигнал. Това ще ви позволи да намалите налягането на входа на машината или инсталацията по дистанционен начин, за да получите точно и прецизно регулиране.

SMC предлага широка гама от електропневматични регулатори на налягане, които могат лесно да се адаптират към различни промишлени системи и приложения:

  • Серия ITVH е идеалното решение, ако се нуждаете от регулиране на високо налягане до 3.0 MPa. Освен това тя позволява работа с различни газове, като въздух, аргон, кислород или азот.
  • Серия ITVX намира приложение при нужда от високо налягане до 2.0 MPa.
  • Серия ITV се адаптира към нуждите на нашите клиенти благодарение на разнообразието от опции. Тя не само може да регулира вакуум или налягане, но предлага компактен и лек дизайн, което я прави идеално решение за монтаж в тесни пространства.

Индивидуален или групов монтаж - нашите регулатори на налягане са най-добрият избор за удовлетворяване на вашите изисквания.

Този продукт удовлетворява ли вашите изисквания?

Посетете нашия електронен каталог, за да получите всичко необходимо за изграждане на вашето решение: срокове на доставка, 3D модели, CAD файлове, ръководства за експлоатация, технически данни и много други.

Допълнителна информация за серия ITV/ITVX/ITVH

Това също може да ви интересува

Защо да изберете електропневматичните регулатори на SMC?

Ние ще се присъединим към клиентите по пътя към Индустрия 4.0 и IIoT, за да им предложим интелигентно решение съвместимо с различни комуникационни интерфейси. Избор започващ от IO-Link към някои от най-разпространените протоколи за Промишлена комуникация като CC-Link, DeviceNet™ или PROFIBUS DP.
Избирайки SMC като доставчик на компоненти автоматизация вие получавате добавена стойност. Ние сме в състояние бързо да осигурим продукти, които отговарят на нуждите на нашите клиенти навсякъде по света. Ангажираме се да гарантираме, че SMC е подготвена за всякакви извънредни ситуации и че нашите бизнес дейности няма да спрат в случай на такава извънредна ситуация, като по този начин гарантираме кратки срокове за доставка.
Можем да помогнем на нашите клиенти да подобрят Енергийната ефективност, към която се стреми промишлеността, тъй като нашият електропневматичен регулатор на налягане може да се използва в различни приложения в промишлената автоматизация, като например:

  • Рязане с оптичен лазер
  • Почистване в хранително-вкусовата промишленост и производството на храни за домашни любимц
  • Контрол на опъна на хартията в печатарската промишленост
  • Машини за формоване на PET бутилки
  • Изпитване на продукти
  • Управление скоростта на разтоварване
  • Контрол на налягането за нанасяне на лепило
  • Многостепенно управление към аналогово управление
  • Тестер за утечки.

Вижте сами как серия ITV ще ви помогне да получите “Лесно и интелигентно управление на вашите приложения"

Изглежда, че нещо се обърка... Ако искате да видите нашия видеоклип, трябва да се съгласите с използването на "бисквитки". Просто кликнете върху настройката за бисквитки и се насладете на нашия опит в действие.