Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

55-C(D)G1W-Z, Air Cylinder, Double Acting, Double Rod, ATEX category 2 - II 2GDc

  • Двойнодействащ двустранен бутален прът
  • Диаметър на буталото: ф32, ф40, ф50, ф63, ф80 и ф100 mm
  • Ход: 25 до 1500 mm
  • Монтаж: стандартен, ъглови скоби, преден фланец, предна цапфа
  • Възможност за найлонов или термоустойчив предпазен маншон
  • Различни варианти на датчици

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Cushion Type
Диаметър на буталото ф
Ход
  []
Резба
Направен по поръчка