Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

56-VQC4000, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted, Plug-in, ATEX category 3

  • ATEX
  • 5/2 и 5/3 електромагнитни разпределители, монтаж на плоча, вътрешно окабелен
  • Флуид: сгъстен въздух/инертен газ
  • Работно налягане: 1.0 MPa [0.7MPa (ниска мощност)]
  • Ефективно напречно сечение: метални уплътнения 30,9mm²; гумени уплътнения 36mm²
  • Работно напрежение: 24 V DC
  • Степен на защита: устойчив на прах (отговаря на IP67)

Configure your product

 
Конфигурация
Уплътнение
Функция
Ръчно управление