Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

56-VQC4000, 5/2- 5/3-Wege-Magnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet, ATEX Kategorie 3

56-VQC4000, 5/2- 5/3-Wege-Magnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet, ATEX Kategorie 3
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • ATEX
  • 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Steckverbindung
  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruck: 1.0 MPa [0.7MPa (niedrige Wattzahl)]
  • Effektiver Querschnitt (mm²): 30,9 Metalldichtung; 36 Gummidichtung
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Schutzart: staubgeschützt (entspricht IP67)
 
Konfiguration
Dichtung
Funktion
Handhilfsbetätigung