Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEFB

Your everyday transfer solution at high speed

  • Transfer & position whatever the needs – Belt drive for smooth motion at higher speeds or longer movements
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 2000 mm/s and maximum acceleration of 20000 mm/s²
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

И още много

  • Body size: 25, 32, 40
  • Stroke: 300 to 3000 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal work load: up to 25 kg.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Точност
Ход
Опция на двигателя
Auto Switch Mounting Bracket
Positioning Pin Hole          
Кабел към задвижването
Дължина на кабела
Монтаж на контролера
I/O версия