Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HRW, High Performance Heat Exchanger

  • Циркулиращ флуид: флуорирани течности, воден разтвор на етилен гликол, чиста вода, дейонизирана вода
  • Регулируем температурен диапазон: 20°C до 90°C.
  • Охлаждаща мощност: 2 kW / 8 kW / 15 kW / 30 kW.
  • Точност на температурата: ±0,3°C.

Configure your product

 
Охлаждаща мощност
Версия
Управление на инверторна помпа
Опция