Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-F7P-588, Solid State Switch, Rail Mounting, Grommet, ATEX category 3

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 5/12/24 V DC (4.5 до 28 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 80mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configure your product

 
Дължина на свързващия кабел