Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Електрически вакуум захват за колаборативни роботи – ZXPE5

Разширете сътрудничеството си

  • Опростете инсталационното оборудване – интегриране на периферните устройства за вакуумния захват в един модул
  • Подобряване на управлението на процеса – вградена функция за диагностика и визуален индикатор 360º
  • Намалете разходите си – три режима на работа, които оптимизират консумацията на енергия
  • Улеснете смяната на инструментите – съответства на ISO9409-1-50-4-M6. Смяна на инструмента само чрез закрепване на 2 затягащи болта.

И още много

  • Съвместими производители: UNIVERSAL ROBOTS, FANUC, YASKAWA & OMRON/TECHMAN ROBOT
  • Вакуум помпа, разпределител за освобождаване, сензор и вакуум вендузи в един модул, така че могат да се използват просто чрез свързване на конектор M8.
  • Броят на вакуум вендузите може да бъде конфигуриран: 1, 2 или 4:
    • Размер ф: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Форма: плоска, плоска с оребряване, силфонна, тънка плоска, многостъпален силфон
    • Материал: NBR, силикон (бял или син), уретанов каучук, FKM.
  • Функция за диагностика, която ви позволява да проверите състоянието на продукта:
    • Сравнява първоначалното и текущото състояние на вакуума, когато не се захваща детайл.
    • Сравнява фабричните настройки по подразбиране и текущите настройки на максималния вакуум.

Кофигурация на продукт

 
Cup Flange Shape
Съвместим робот
Cup Diameter
Cup Form
Cup Material
Принадлежности
Robot Connection Cable
Спецификация на устройството за мониторинг на налягането
Manual Changer