Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEY

Your everyday pushing & pulling solution

  • Meet any pushing or pulling challenge – Rod design.
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 900 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration.
  • Work it any way – Selectable motor and mounting positions. High-precision type. Able to work horizontally or vertically. Many accessories for mounting variations.
  • Integrate seamlessly, operate effortlessly – Compatible with manifold controller, up to 16 axes. Automatic actuator detection.
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP67 enclosure rating needs.

И още много

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 30 to 500 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing
  • Horizontal/Vertical workload: up to 100/46 kg.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Вид на двигателя
Стъпка
Ход
Опция на двигателя
Резба на буталния прът
Монтаж
Actuator Cable Type, Length
Версия на контролера
Монтаж на контролера
I/O кабел