Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

HRL, Dual Channel Refrigerated Thermo-chiller for Lasers

HRL, Dual Channel Refrigerated Thermo-chiller for Lasers
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Cooling capacity: CH1: 9 kW to 26 kW; CH2: 1 kW.
  • Temperature stability: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC.
  • Set temperature range: CH1: 5 to 35 ºC; CH2: 10 to 40 ºC.
  • Triple inverter control.
  • Touch panel.
  • With heating function and self-diagnosis.

    Reset to default part number
Cooling Capacity
Pipe Thread
Power Supply
DI Option

Свързани продукти