Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

HRR, Rack Mounted Thermoelectric Chiller, Air/Water Cooled

Продуктов каталог

HRR, Rack Mounted Thermoelectric Chiller, Air/Water Cooled

HRR, Rack Mounted Thermoelectric Chiller, Air/Water Cooled
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Air/Water Cooled.
  • Cooling capacity: 0.95/1.0/1.6/2.0/2.5/4.6/5.0 kW (50 Hz).
  • Temperature stability: ±0.1°C.
  • Set temperature range: 5 to 35 ºC; 15 to 35 ºC (HRR010).
  • Space Saving.

 
Cooling Capacity
Cooling Method
Pipe Thread
Power Supply
DI Water Piping
High-pressure Pump Mounted
Suffix
Feet
Flow Sensor

Свързани продукти