Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Студен изсушител – IDFA

Надежден контрол на влагата за отлична производителност

  • Премахване на влагата от сгъстения въздух ‒ намаляване на точката на оросяване на изходното въздушно налягане до минимум 3 ºC
  • Намерете правилното решение за вашето приложение ‒ дебит до 1340 m³/h
  • Погрижете се за планетата ‒ опции за хладилен агент с нисък GWP (R1234yf).

И още много

  • Резбово присъединяване: от 3/8 до 2 1/2
  • Температура на входящия въздух до 50, 60 или 65 °C.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Типоразмер
Изход за охладен сгъстен въздух
Антикорозионна обработка
Китайски табели и инструкции за експлоатация на китайски език
Средно налягане
Прекъсвач за остатъчен ток
Клемна кутия
Електромагнитен клапан с времево управление