Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

IN-777, Air Servo Cylinder

IN-777, Air Servo Cylinder
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Bore sizes (mm): 125, 160, 200, 250, 320.
  • Capable of air cylinder multipoint positioning and control.
  • Positioning repeatability: ±0.5 mm.
  • Built-in self-diagnosis function (LED lamp and signal output).
  • Emergency stop of the piston when the air or power supply is cut.

 
Bore Size
Stroke
Rod Boot

Свързани продукти