Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JSXP

Designed to resist

  • Withstand your most adverse environmental conditions - Stainless steel construction and IP67 enclosure
  • Save energy - Power consumption of only 6 watts
  • Ease your installation - Coil can be rotated 360 degrees
  • Cover a wide range of high temperature fluid applications - Suitable for use with heated water or steam.

И още много

  • Applicable fluid: heated water, steam
  • Flow rate up to 2200 l/min (water)
  • Orifice diameter: 15 to 50 mm
  • Port size: 3/8” to 2”
  • Body material: stainless steel, brass and bronze
  • Coil material: stainless steel
  • Enclosure: IP67.

Configure your product

 
Valve Size
Тип разпределител
Материал на тялото
Материал на уплътнението
Присъединяване
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Oil-Free Option
Монтажна скоба