Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEFB

Your everyday transfer solution at high speed

  • Transfer & position whatever the needs – Belt drive for smooth motion at higher speeds or longer movements.
  • Speed and ease your start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position.
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 3000 mm/s².
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

И още много

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 1600 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal work load: up to 19 kg.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Series
Типоразмер
Вид на двигателя
Стъпка
Ход
Опция на двигателя
Auto Switch Compatibility
Опции за водене на буталния прът
Positioning Pin Hole
Actuator Cable Type, Length
Версия на контролера
Монтаж
Комуникационен протокол