Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MXJ-Z, High Precision Slide Table (ø12, ø16)

MXJ-Z, High Precision Slide Table (ø12, ø16)
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Strokes up to 50 mm.
  • Mounting pin holes on 4 surfaces.
  • Side mounting available.
  • Travelling parallelism: 0.005 mm.
  • Wide range of adjuster options.
  • Operating pressure range: 0.1 to 0.7 MPa.

    Reset to default part number
Bore Size
Symmetric Type
Stroke
Adjuster
Switch Rail
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order

Свързани продукти