Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SGH

High-pressure, low consumption, super cool

  • Подобрява точността на обработката и намалява поддръжката - Подходящ за работно налягане до 14 MPa
  • Пестене на енергия - Ниска консумация на енергия - 1,8 W или по-малко
  • Намалява разходите и времето за поддръжка - Дълъг живот от 3 милиона цикъла.

И още много

  • Присъединителна резба: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Диапазон на налягането: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa or 14 MPa
  • Тип резба: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Материал на уплътнението: NBR или FKM.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.