Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

XSA, Normally Closed, High Vacuum Solenoid Valve поръчайте онлайн | SMC България

Продуктов каталог

XSA, Normally Closed, High Vacuum Solenoid Valve

XSA, Normally Closed, High Vacuum Solenoid Valve
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
At SMC we believe we have 'sealed it' with our refined XSA series high vacuum solenoid valve. Normally closed, the XSA offers high sealing with minimum leakage and a minimum operating pressure differential of just 1 x 10-6 Pa (abs). Highly versatile, it has compression and face seal fittings, a Faston terminal and greater choice of voltages. The spring has also been moved to the XSA's body, reducing contact and minimising particle generation. Corrosion resistant, efficient, economical to operate and lighter in weight, are all new commercial advantages of the XSA that support our focus on developing innovations to drive energy savings and competitive advantages for customers. It is suitable for applications such as gas injection within the process chamber and when working with inert gases for industries such as food, medical, semiconductor, photovoltaic and LCD.

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
При търсенето не бяха открити резултати
 
Model
Orifice Size
Fitting Size
Fitting Type
Rated Voltage
Electrical Entry
Spacer

Свързани продукти