Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Вакуумно устройство. Система с ежектор/вакуумна помпа – ZK2*A

The all-in-one silent energy saving solution

  • Ефективна компактна версия – Всички компоненти на вакуумния генератор са интегрирани в едно устройство
  • Намалете консумацията на въздух с до 93% – Сензор за вакуум с функция за пестене на енергия
  • Изключително компактен и лек дизайн – Идеално решение за роботизирани приложения
  • Нисък шум за по-тиха работна среда – Високоефективен шумозаглушител.

И още много

  • Усъвършенстван вакуум ежектор (системи с ежектор/помпа/групов монтаж) с опции за ниски нива на шум и висока ефективност.
  • Вакуумен сензор с функция за пестене на енергия: Периодичен контрол на подаването на сгъстен въздух. Подаването на сгъстен въздух се изключва веднага щом се достигне желаният вакуум.
  • По-мощен двустепенен вакуум ежектор: консумацията на сгъстен въздух е намалена с 30 %.
  • Двоен 2-портов вентил (изпускателен/снабдителен вентил): Може да задържа вакуума дори при прекъсване на електрозахранването или при изключване. Предотвратява внезапното изпускане на детайли.
  • Цялостно решение с интегрирани компоненти, което е компактно и с ниско тегло.
  • При версията с пневматично управление, вакуумният сензор може да се монтира допълнително и има възможност за монтаж на DIN шина.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Конструкция на корпуса
Nominal Nozzle Size
Supply Valve / Release Valve
Напрежение
Съвместим с IO-Link сензор за вакуум
Щекер
Vacuum (V) Port
Screwdriver Operation Type Long Lock Nut
Vacuum Break Flow Adjustment
Manifold Individual Supply
Manifold Common Release Pressure Supply
Exhaust Interference Prevention Valve