Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Вакуумни грипери за колоборативни роботи

Ease your cobot's vacuum handling

  • Намалени усилия за сглобяване - Вакуумно захващащо устройство с вграден вакуумен ежектор, вентил за подаване на сгъстен въздух, сензор за вакуум и вендуза
  • Кратко време за настройка - Plug-and-play конфигурация за незабавна употреба в колаборативни роботи
  • Гъвкава работа - Множество възможности за конфигуриране с различен брой вакуум вендузи, форми и материали.

И още много

  • Съвместими производители: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc., FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsuдоhi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Позволява работа чрез просто подаване на сгъстен въздух и електрическото окабеляване с помощта на щепселна връзка
  • Максимален полезен товар: 7 kg
  • Максимален дебит на засмукване: 17 l/min (ANR)
  • Максимален вакуум: -84 kPa
  • В съответствие с ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Unit Size
Cup Flange Shape
Cup Series
Cup Diameter
Cup Form
Cup Material
Принадлежности
Pressure Switch Output Specifications/Unit