Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

SMC библиотека за SISTEMA

Получете информация за параметрите, свързани с безопасността на нашите продукти

SISTEMA е софтуерен инструмент за оценка на безопасността при приложения включващи машини, предоставен от IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance). Този безплатен софтуер ще ви помогне да изчислите функцията си за безопасност. Повече информация можете да намерите на уебсайта на DGUV.

SMC ви дава възможност да изтеглите библиотека за SISTEMA (версия 3) включваща параметри свързани с безопасността на нашите продукти.

Библиотека за SISTEMA - файлове

Налични езици: EN
Тип файл: ZIP
Размер на файла: 0,267 MB
Последна актуализация: 2026-04-24

. .

Показване 101 до 112 от общо 112 записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Модели Описание Инструкция за употреба CE декларация за съответствие Данни за надеждност
(B10 / B10d)
Чертежи
VPX406 Safety Exhaust Valve
VPX406_ Safety Exhaust Valve TUV Certificate
VQ(C)4000/5000 5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold (Metal/Rubber Seal)
VQC1000/2000 5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold (Metal/Rubber Seal)
VR12#0(F) Shuttle Valve
VR1211F Логически елемент "И"
VR51 Вентил за управление с две ръце
VT307/VO307 Direct operated Poppet Type
VX2 Direct Operated 2 Port Solenoid Valve
VZM500 Mechanical Valve
XT34-303-# Pilot Check Valve with State Detection
XTO Pilot Check Valve

Имайте в предвид, че понастоящем някои файлове от SMC библиотека за SISTEMA може да се обработват. Ако не можете да намерите търсения продукт в списъка, моля свържете се с нас.