Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-AF20-D to AF60-D, Air Filter

  • Compatible with battery manufacturing
  • ISO 8573-1:2010 compliant
  • Nominal filtration rating 5 µm
  • Maximum flow rate up to 15000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Кофигурация на продукт

 
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Монтаж
Flow Direction
Единица за налягане