Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-AFD20-D to AFD40-D, Micro Mist Separator

  • Compatible with battery manufacturing
  • ISO 8573-1:2010 compliant
  • Nominal filtration rating 0.01 µm
  • Maximum flow rate up to 600 l/min (ANR, 0.7MPa).

Кофигурация на продукт

 
Размер на корпуса
Резба
Присъединяване
Монтаж
Flow Direction
Единица за налягане